Schneider-Electric
 
9112102020 picture- Schneider-electric
9112102020
DN20 szabványos hegesztett kapcsolat
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
End connection type Welded
Union end size 26.9 mm
Union nut size G1-1/4B
Packing material Standard: fibre gasket (Klingersil C4400)
Union end material Brass SS 5252
Union nut material Malleable iron casting, galvanized
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 4,7 cm
1.csomag hossza 5,1 cm
1. csomag súlya 206,6 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre