Schneider-Electric
 
9112104015 picture- Schneider-electric
9112104015
Forrasztott szabványos kapcsolat DN15
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
End connection type Solder
Union end size 15 mm
Union nut size G1B
Packing material Special: PTFE gasket (Klingersil top chem 1,5 mm) for district heating
Union end material Bronze SS 5204
Union nut material Malleable iron casting, galvanized
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 4,0 cm
1.csomag hossza 4,5 cm
1. csomag súlya 136,6 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre