|
|
|
9121041000
Bronz védőcső STP 100mm
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Jobb terhelés figyelés E, U, I, P, Pf
|
Hely
|
Plant room
|
Rögzítés
|
Pipe
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Festékszórás
|
Termékválaszték
|
STP tartozék
|
Mérés típusa
|
Használt hőkapacitás
|
With override
|
No
|
Targeted region
|
Asia Pacific.
|
Calibration certificate
|
Impulzusszám: none
|
Kiegészítő jellemzők
Egykori cikkszám
|
9121041000
|
Anyag
|
Sárgaréz
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Andover Continuum
DMS
Drayton
Network 8000
TAC I/A series
TAC I/NET
TAC Vista
|
Magasság
|
113 mm
|
Szélesség
|
100 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,7 cm
|
1.csomag hossza
|
11,6 cm
|
1. csomag súlya
|
101,0 g