|
|
|
9121046000
Bronz védőcső STP 400 mm
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Jobb terhelés figyelés E, U, I, P, Pf
|
Hely
|
Plant room
|
Rögzítés
|
Pipe
|
Nettó súly
|
0,19 kg
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Festékszórás
|
Termékválaszték
|
STP tartozék
|
Mérés típusa
|
Használt hőkapacitás
|
With override
|
No
|
Targeted region
|
Asia Pacific.
Europe
|
Calibration certificate
|
Impulzusszám: none
|
Kiegészítő jellemzők
Egykori cikkszám
|
9121046000
|
Anyag
|
Sárgaréz
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Andover Continuum
DMS
Drayton
Network 8000
TAC I/A series
TAC I/NET
TAC Vista
|
Magasság
|
413 mm
|
Szélesség
|
400 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,7 cm
|
1.csomag hossza
|
41,6 cm
|
1. csomag súlya
|
214,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Garancia
|
|