|
|
|
9422A1
Működtető kar megszakítóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Product
|
Fogantyú szerelőszerszám
|
For Use With
|
Megszakítókapcsolók (30...200 A)
Összes megszakító mechanizmus
|
Kiegészítő jellemzők
Product Type
|
Változtatható mélység
|
Termék rendeltetési helye
|
Összes megszakító mechanizmus
Megszakítókapcsolók (30...200 A)
|
Enclosure Types
|
NEMA 1/3/3R/4/12 szekrények
|
Handle Length
|
152,40 mm
|
Nettó súly
|
1,26 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,572 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,906 cm
|
1.csomag hossza
|
24,384 cm
|
1. csomag súlya
|
1,261 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
300
|
2.csomag magassága
|
101,6 cm
|
2. csomag szélessége
|
101,6 cm
|
2. csomag hossza
|
121,92 cm
|
2. csomag súlya
|
381,017 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|