|
|
|
990NAD21110
Kábel, Modbus Plus, 1 x SUB-D9 / szabad vezetékvég, 2,4m
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Dobó csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Modbus Plus bekötőkábel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Modbus Plus hálózat
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
STBNMP2212
990NAD23010
990NAD23020
990NAD23000
990NAD23021
140CPU43412U
140CPU31110
490NRP25300
NWBP85002
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon Premium
Modicon STB
Advantys Telefast ABE7
Modicon Quantum
Lexium 15 mozgásvezérlés
|
Kábelhossz
|
2,4 m
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó SUB-D 9 hajlított kommunikációs modul oldala
Szabad végek helyi elágazás oldal
|
Nettó súly
|
0,169 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,5 cm
|
1.csomag hossza
|
22,0 cm
|
1. csomag súlya
|
167,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,495 kg