|
|
|
990NAD23000
Csatlakozó, Modbus Plus elosztódoboz
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Elosztódoboz
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
IP20 Modbus Plus elosztódoboz vonalkapoccsal
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Modbus Plus hálózat
|
További információ
|
043509383 huzalozóeszközök szükségesek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon Premium
HMIBM moduláris kijelző
Modicon Quantum
Modicon STB
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus protokoll
|
Nettó súly
|
0,23 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,500 cm
|
1.csomag hossza
|
11,400 cm
|
1. csomag súlya
|
63,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,650 kg