|
|
|
990NAD23021
Csatlakozó, Modbus Plus elosztódoboz, panelre szerelhető
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Modbus Plus leágazás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Leágazás
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Leágazás csatlakozáshoz
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon STB
Modicon Premium
Modicon Quantum
HMIBM moduláris kijelző
|
Anyag
|
Műanyag
|
Rögzítés
|
Szerelőlapot rögzítő keret
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) RJ45
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
20,000 cm
|
1. csomag súlya
|
352,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
32
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,996 kg