|
|
|
A9A15096
ACTI9 OF segédérintkező iSW kapcsolóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Készülék rövid neve
|
iOF+SD 24
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
OC vagy hiba kontaktus
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 C/O
|
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram
|
3 A -415 V AC
6 A -250 V AC
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
35 mm DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
77 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
75 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti9 iSW
|
Kiegészítő kapcsolat végpont
|
Csavaros kapocs 10 mm²
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
8,3 cm
|
1. csomag súlya
|
62 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
8,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,3 cm
|
2. csomag hossza
|
22,1 cm
|
2. csomag súlya
|
622 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
108
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
7,959 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|