|
|
|
A9A15151
ACTI9 22 mm átmérőjű nyomógombtartó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
Modicon M239
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nyomógomb és irányfény tartozék típusa
|
DIN sín adapter
|
Vezérlőgomb-alkotóelem célállomása
|
Vezérlőegység
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Vas
|
9 mm-es osztások
|
6
|
Színkód
|
RAL 9003
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Átmérő
|
22 mm
|
Fúrási átmérő
|
22,3 mm
|
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel
|
Belső mélység
|
60 mm
|
Szerelési hely
|
Szekrény
Szekrényben
|
Rögzítés
|
35 x 15 mm szimmetrikus DIN sín
|
Termékkompatibilitás
|
XB4
XB5
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,400 cm
|
1.csomag hossza
|
6,000 cm
|
1. csomag súlya
|
28,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
8,900 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,500 cm
|
2. csomag hossza
|
18,300 cm
|
2. csomag súlya
|
162,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
4,812 kg