|
|
|
A9A15216
ACTI9 Csengő transzformátor 8VA 230VAC 8..12VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti 9 iTR
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Transzformátor blokk
|
Készülék rövid neve
|
iTR
|
Transzformátor típusa
|
Csengőtranszformátor
|
Kiegészítő jellemzők
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Kimeneti feszültség
|
8/12 V: +/- 15 % Terheléskor
13/18 V: kikapcsolási töltés
|
Kimeneti rövidzárlati védelem
|
Beépített
|
Névleges teljesítmény VA-ban
|
8 VA
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Magasság
|
89 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Kiegészítő kapcsolat végpont
|
Alagút típusú csatlakozókmerev 2,5 mm²
Alagút típusú csatlakozókrugalmas 2,5 mm²
Alagút típusú csatlakozóksodrott, érvéghüvellyel 2,5 mm²
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
6 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
0,5 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60742
EN 61558-2-6
IEC 61558-2-6
|
Terméktanúsítványok
|
NF
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály opcionális csatlakozóvédelemmel
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,500 cm
|
1. csomag súlya
|
270,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
10,960 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|