|
A9A15307
ACTI9 Moduláris dugalj 16A UE 250V 2P+T jelzés
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti9 iPC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Moduláris dugalj
|
Készülék rövid neve
|
iPC
|
Pólusok megnevezése
|
2P + E
|
Aljzat szabványa
|
Francia
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
16 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
Szimmetrikus sín
|
9 mm-es osztások
|
5
|
Magasság
|
84 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Nettó súly
|
98 g
|
Szín
|
Fehér
|
Helyi jelzés
|
LED feszültségjelenlét-jelző fény élettartam: 100000 óra
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok1 kábel 6 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok1 kábel 10 mm² merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
13 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
1,2 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60884-1
NF C 61-316
NF C 15-100 §413.4
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi szint
|
IK03
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel IEC 60068-1
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
104,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
9,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,2 cm
|
2. csomag hossza
|
24,0 cm
|
2. csomag súlya
|
570,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
75
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
9,037 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|