|
|
|
A9A15321
ACTI9 Moduláris csengő 8-12VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti 9 iSO
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csengő
|
Készülék rövid neve
|
Isobar védőborítás
|
Kiegészítő jellemzők
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
8...12 V AC -50/60 Hz
|
Fogyasztás [VA]
|
3,6 VA
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
81 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
72 mm
|
Nettó súly
|
77 g
|
Kiegészítő kapcsolat végpont
|
Alagút típusú csatlakozókmerev 4 mm²
Alagút típusú csatlakozókrugalmas 4 mm²
Alagút típusú csatlakozóksodrott, érvéghüvellyel 4 mm²
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
12 mm for fenéklap connection
|
Meghúzási nyomaték
|
1,3 N.m fenéklap
|
Környezet
Zajszint
|
80 dB
|
Hang típusa
|
Csengő
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-10…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,7 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
61,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
8,3 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
2. csomag hossza
|
22,8 cm
|
2. csomag súlya
|
783,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
144
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
9,927 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
|
|