Schneider-Electric
 
A9A15322 picture- Schneider-electric
A9A15322
ACTI9 Moduláris berregő 230VCA 70dB 50/60Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti9
Termék neve Acti 9 iRTBT
Termék vagy alkatrész típusa Berregő
Készülék rövid neve iRTA
Kiegészítő jellemzők
[Us] névleges betáplálási feszültség 230 V AC -50/60 Hz
Fogyasztás [VA] 5 VA
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
9 mm-es osztások 2
Magasság 81 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 72 mm
Nettó súly 64 g
Szín Fehér
Kiegészítő kapcsolat végpont Alagút típusú csatlakozókmerev 4 mm²
Alagút típusú csatlakozókrugalmas 4 mm²
Alagút típusú csatlakozóksodrott, érvéghüvellyel 4 mm²
Vezeték csupaszítási hossz 12 mm for fenéklap connection
Meghúzási nyomaték 1,3 N.m
Környezet
Zajszint 70 dB
Hang típusa Berregő
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…60 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,8 cm
1. csomag szélessége 6,6 cm
1.csomag hossza 8,2 cm
1. csomag súlya 55,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 8,3 cm
2. csomag szélessége 10,0 cm
2. csomag hossza 22,8 cm
2. csomag súlya 715,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 144
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 9,115 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months