|
|
|
A9A19802
ACTI9 iSD iC60 ÁVK hibajelző érintkező, 24-250VDC, 24-415VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hibás érintkezés
|
Készülék rövid neve
|
iSD
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 C/O
|
Névleges áramerősség
|
6 A at 24 Veff, DC
2 A at 60 V, DC
1,5 A at 1150 V, DC
1 A at 250 V, DC
6 A at 24...100 V, AC 50 Hz
3 A at 415 V, AC 50 Hz
|
9 mm-es osztások
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Magasság
|
86 mm
|
Szélesség
|
9 mm
|
Mélység
|
71 mm
|
Nettó súly
|
35 g
|
Szín
|
Fehér
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 0,25…4 mm² - merev
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 0,25…2,5 mm² - rugalmas
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 1,5 mm² - merev
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 1,5 mm² - rugalmas
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 2,5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
6 mm for fenéklap connection
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6 N.m fenéklap
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
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
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,800 cm
|
1. csomag súlya
|
51,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
72
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,454 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|