Schneider-Electric
 
A9A19803 picture- Schneider-electric
A9A19803
ACTI9 iOF-SD iC60 ÁVK dupla nyitás/zárás jelző és hibajelző segédérintkező, 24-250VDC, 24-415VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa OC vagy hiba kontaktus
Készülék rövid neve iOF/SD+OF
Jelérzékelők összeállítása 1 C/O
Névleges áramerősség 6 A at 24 Veff, DC
2 A at 60 V, DC
1,5 A at 1150 V, DC
1 A at 250 V, DC
6 A at 24...100 V, AC 50 Hz
3 A at 415 V, AC 50 Hz
9 mm-es osztások 1
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
Magasság 86 mm
Szélesség 9 mm
Mélység 71 mm
Nettó súly 36 g
Szín Fehér
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 0,25…4 mm² - merev
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 0,25…2,5 mm² - rugalmas
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 1,5 mm² - merev
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 1,5 mm² - rugalmas
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 2,5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz 6 mm for fenéklap connection
Meghúzási nyomaték 0,6 N.m fenéklap
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 10,4 cm
1. csomag súlya 52 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 72
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,286 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.