|
|
|
A9A19810
ACTI9 iC60 ÁVK reteszelő kiegészítő (10db)
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Reteszelő eszköz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Zár használata
|
Rúd
|
Reteszelés helyzete
|
KI és BE állás
|
Szín
|
Sárga
|
Családkompatibilitás
|
Acti 9 - Acti 9 iC60 egypólusú csatlakozó
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,600 cm
|
1. csomag súlya
|
30,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
10,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,500 cm
|
2. csomag hossza
|
26,500 cm
|
2. csomag súlya
|
516,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
90
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
3,845 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|