|
|
|
A9A26959
ACTI9 iMN nullfeszültség kioldó, 115VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Feszültségcsökkenési kioldó
|
Készülék rövid neve
|
iMNs
|
Vezérlőkör feszültség
|
115 V AC 400 Hz
|
Vezérlő típusa
|
START FORWARD nyomógomb
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 Acti 9 ARA
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Acti 9 Acti 9 RCA
Acti 9 Acti9 iDPN (China version)
Acti 9 Acti9 iC60 dupla hőfokszabályzó
Acti 9 Acti9 iC40
|
Helyi jelzés
|
Művelet jelző
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
Felső és alsó: igen
|
Szélesség
|
18 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Csatlakozás típusa
|
Bilincses csatlakozó - 1 kábel 7 mm² - merev
Bilincses csatlakozó - 2 kábel 2,6 mm² - merev
Bilincses csatlakozó - 1 kábel 5 mm² - rugalmas
Bilincses csatlakozó - 2 kábel 2,6 mm² - rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
1 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,300 cm
|
1. csomag súlya
|
78,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
8,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
2. csomag hossza
|
26,600 cm
|
2. csomag súlya
|
679,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
72
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
6,604 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|