|
|
|
A9A26981
ACTI9 Csavartakaró, iC60 iID (20db)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csavarvédő
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Szín
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
|
Pólusok megnevezése
|
3P
4P
1P+N
2P
3P+N
1P
|
Szerelési mód
|
Rugós
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V
|
Csatlakozási távolság
|
72 mm
|
Kompatibilitási kód
|
IC60
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,400 cm
|
1.csomag hossza
|
10,100 cm
|
1. csomag súlya
|
99,500 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,318 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Garancia
|
|