|
|
|
A9A26982
ACTI9 Csavartakaró, Vigi iC60 (12db)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csavarvédő
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
12 darabos készlet
|
Szín
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Vigi iC65
|
Pólusok megnevezése
|
3P+N
1P+N
1P
2P
4P
|
Szerelési mód
|
Rugós
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V
|
Csatlakozási távolság
|
18 mm
|
Kompatibilitási kód
|
IC60
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
22,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,660 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|