|
|
|
A9A27001
ACTI9 Fáziselválasztó, iC60 iID (10db)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék neve
|
IKQ
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fázishatár elválasztó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Szín
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Acti 9 Acti9 iSW
Acti 9 Acti9 iID
|
Szerelési mód
|
Rugós
|
Kompatibilitási kód
|
ISW-NA
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,200 cm
|
1.csomag hossza
|
11,000 cm
|
1. csomag súlya
|
21,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,460 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes