|
|
|
A9A27003
ACTI9 Dugaszolható alap, 18mm, iC60 iID
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dugaszolható elektromechanikus relé
|
Készülék rövid neve
|
Plug-in bázis
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Szín
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése
|
1P
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Magasság
|
177 mm
|
Szélesség
|
19 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Kompatibilitási kód
|
IID
IC60
ISW 40...125
ISW-NA
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,9 cm
|
1.csomag hossza
|
17,8 cm
|
1. csomag súlya
|
129 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
8,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,7 cm
|
2. csomag hossza
|
21,8 cm
|
2. csomag súlya
|
430 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
33
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
5,218 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|