|
|
|
A9A27008
ACTI9 Mechanizmus rotációs hajtáshoz, iC60
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
IT60
IC60
ISW 20...32
IID
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kézi forgatású mechanizmus
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vezérlő tartozékok
|
Forgatófogantyú szerelési stílus
|
Kibővített
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
Kihúz
|
Forgatófogantyús lakat
|
Zár KIKAPCSOLT állapotban
3 lakat maximum
O pozícióban zárható
|
Forgatófogantyú szerelési hely
|
Oldalsó
Mellső
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,500 cm
|
1.csomag hossza
|
47,500 cm
|
1. csomag súlya
|
562,900 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,531 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
42,088 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|