|
|
|
A9A27052
ACTI9 DIN sín rögzítő, iC60 monokonnekt megszakítókhoz (10db)
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zárókupak
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Sárga
|
Családkompatibilitás
|
Acti 9 - Acti9 iC60
Acti 9 - Acti9 iC40
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,500 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
22,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,300 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,400 cm
|
2. csomag hossza
|
22,700 cm
|
2. csomag súlya
|
276,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
3,875 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|