|
|
|
A9A27062
ACTI9 Távtartó, 9mm, iC60 iID iCT (5db)
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Távtartó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 Acti 9 iINT125
Acti 9 Vigi iC65
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti 9 iCT+
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iID K
Acti 9 Acti9 iK60
Acti 9 Acti9 iSW
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Acti 9 Acti 9 iTL+
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Acti 9 Acti 9 RCA
Acti 9 Acti 9 ARA
Acti 9 Acti9 iC40
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Szerelési hely
|
Sín
|
9 mm-es osztások
|
1
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
9 mm
|
Mélység
|
62 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
81,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,039 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
28,760 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|