|
|
|
A9C15030
ACTI9 iCT+20A standard kontraktor, 1P+N, Uc 230VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti9 iCT+
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Megszakító kontaktor
|
Készülék rövid neve
|
iCT+
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlő áramkör
|
Poles
|
1P
|
Le névleges üzemi áram
|
20 A AC-7B
20 A AC-8a
|
Pólus érintkező összetétel
|
1 NO
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Vezérlő típusa
|
Távirányítás
|
Vezérlőkör feszültség
|
230 V AC 50 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
250 V AC 50 Hz
|
Maximális teljesítmény
|
3,6 kW -250 V AC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
300 V
|
Vezérlőjel típusa
|
Fenntartó
|
Kapcsolási frekvencia
|
6 kapcsolási művelet/perc
|
Helyi jelzés
|
COM2 LED
|
Tartási fogyasztás VA
|
1,1 VA
|
Bekapcsolási teljesítmény VA-ben
|
11 VA
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
81 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Nettó súly
|
70 g
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
5000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
5000000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm² merev
Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Alagút típusú terminálok2 kábel 2,5 mm² merev
Alagút típusú terminálok2 kábel 2,5 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok1 kábel 4 mm² merev
Alagút típusú terminálok1 kábel 4 mm² rugalmas
|
Meghúzási nyomaték
|
1 N.m
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
10 mm
|
Termék kompatibilitása
|
Nincs segédlet
|
Kompatibilitási kód
|
ICT+
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60669-2-1
|
Terméktanúsítványok
|
NF
|
Zajszint
|
10 dB
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel IEC 60068-1
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,500 cm
|
1. csomag súlya
|
90 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
63
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,994 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|