|
|
|
A9C15405
ACTI9 iATLs jelző, 24-240VAC-VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Készülék rövid neve
|
iATLz
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Távjelző kiegészítő
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 C/O
|
Jelzőkör feszültség
|
24 V AC DC: 10 mA
12...240 V AC: 50/60 Hz 6 A
12...24 V DC: 6 A
15...240 V AC: 50/60 Hz 2 A
13...24 V DC: 2 A
|
Vezérlőkör feszültség
|
24...240 V AC 50/60 Hz
24...240 V DC
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
440 V
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Szerelési mód
|
Rögzített, a TL jobb oldalán
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
1
|
Magasság
|
81 mm
|
Szélesség
|
9 mm
|
Mélység
|
69 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok kábel 0,5…4 mm² - kábel merevsége: merev
Alagút típusú terminálok kábel 0,5…4 mm² - kábel merevsége: merev - kábelvéggel
Alagút típusú terminálok kábel 1…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas
Alagút típusú terminálok kábel 1…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
11 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
1 N.m
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti 9 iTL+ iTL+
Acti 9 Acti 9 iTL+ iTLi
Acti 9 Acti 9 iTL+ ITM 4C-6E
Acti 9 Acti 9 iTL+ iTLi
Acti 9 Acti 9 iTL+ iTLs
|
Termék kompatibilitása
|
ITL (32 A)
ITL (16 A)
|
Környezet
Túlfeszültség kategória
|
III
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Tropikalizáció
|
2
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Szabványok
|
EN/IEC 60669-2-2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,3 cm
|
1.csomag hossza
|
7,7 cm
|
1. csomag súlya
|
40 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
8,6 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,9 cm
|
2. csomag hossza
|
26,5 cm
|
2. csomag súlya
|
531 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
108
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
5,267 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|