|
|
|
A9C15419
ACTI9 iATET késleltető egység, 24-240VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Időkésleltető segédérintkező blokk
|
Készülék rövid neve
|
iATL24
|
Vezérlőkör feszültség
|
24...110 V DC impulzus
24...240 V AC 50/60 Hz fenntartó
|
Kiegészítő jellemzők
Beállítás típusa
|
Időkésleltetés konfigurálás
|
Késleltetési idő tartomány
|
2 s...12 perc
2 s...10 perc
600 s
1...13 s
6 s...1 h
|
Maximális kimeneti áram
|
0,2 A tartás
3 A bekapcs-i üzemmód, 0,63A-es gyorsolv-ú bizt-kal használva, terh-sel sorbakapcs
|
Tartási fogyasztás VA
|
5 VA
|
Szerelési mód
|
Rögzített, a CT jobb oldalán
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
81 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
440 V
|
Szabványok
|
EN/IEC 60669-2-2
|
Csatlakozás típusa
|
Teljesítményszabályozó relé: 1 vészleállító
Bemenet/gyors bemenet: alagút típusú terminálok 2 kábel 2,5 mm² rugalmas
Bemenet/gyors bemenet: alagút típusú terminálok 2 kábel 1,5 mm² merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
9 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8 N.m
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti9 iCT
Acti 9 Acti9 iTL
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Kompatibilitási kód
|
IATEt
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,3 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
86,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
108
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,789 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|