|
|
|
A9C15916
ACTI9 iACTS jelzés kiegészítő, 2NO, 2A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ID
|
Termékcsalád
|
Acti9
|
Készülék rövid neve
|
iAMP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Távjelző kiegészítő
|
Jelérzékelők összeállítása
|
2 NO
|
Kiegészítő jellemzők
Jelzőkör feszültség
|
24 V AC DC: 10 mA
230 V AC: 50/60 Hz 5 A
230 V AC: 50/60 Hz 2 A
130 V DC: 1 A
|
Vezérlőkör feszültség
|
24...240 V AC 50/60 Hz
24...130 V DC
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti 9 iCT+
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
440 V
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Szerelési mód
|
Rögzített felmenő
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
1
|
Magasság
|
81 mm
|
Szélesség
|
9 mm
|
Mélység
|
68 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Kiegészítő kapcsolat végpont
|
Alagút típusú csatlakozók2 cable(s) rugalmas 2,5 mm²
Alagút típusú csatlakozók2 cable(s) merev 1,5 mm²
Alagút típusú csatlakozók1 cable(s) merev 1,5…2,5 mm²
Alagút típusú csatlakozók1 cable(s) rugalmas 1,5…2,5 mm²
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
9 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8 N.m
|
Termék kompatibilitása
|
ICT
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Kompatibilitási kód
|
IACTs
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60947-5-1
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Tropikalizáció
|
2
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
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
7,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,1 cm
|
1.csomag hossza
|
8,8 cm
|
1. csomag súlya
|
43,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
2. csomag hossza
|
23,0 cm
|
2. csomag súlya
|
502,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
6,366 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|