|
|
|
A9C15918
ACTI9 iACTP fojtótekercs blokk, 48-127VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Túlfeszültség védelem segéd (2 áramkör)
|
Készülék rövid neve
|
iACTs
|
Vezérlőkör feszültség
|
48...127 V AC 50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Tartási fogyasztás VA
|
3 VA
|
Szerelési mód
|
Rögzített, a CT vagy TL bal oldalán
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
81 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
440 V
|
Szabványok
|
IEC/EN 61095
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 2 kábel 2,5 mm² rugalmas
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 2 kábel 1,5 mm² merev
Vezérlő áramkör: 1 vészleállító
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Kompatibilitási kód
|
IACTp
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
40…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
61,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
7,3 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
2. csomag hossza
|
23,0 cm
|
2. csomag súlya
|
779,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
3,603 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|