|
|
|
A9C15924
ACTI9 iACT24 vezérlés és jelzés, Ti24csatlakozóval
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezérlő és jelző kiegészítő
|
Készülék rövid neve
|
iACTc
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 NO
|
Jelzőkör feszültség
|
24 V DC: - 20...25 % 0,002 ... 0,1 A
|
Vezérlőkör feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz fenntartó >= 200 mm
24 V DC Leeső él
24 V DC Emelkedő él
|
Vezérlő típusa
|
Távirányítás
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230 V AC -50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Rögzített, a CT vagy TL bal oldalán
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
Fenéklap: igen
Felső: NO
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
81 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
68 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
440 V
|
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
10 ms
|
Feszültséghiány viselkedés
|
Nincs nyitva, ha 24 V DC-veszteség van
|
Szabványok
|
IEC 60947-1 N függelék
|
Minőségi címkék
|
CE
|
Elektromos élettartam
|
250000 ciklus megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 2 kábel 2,5 mm² rugalmas
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 2 kábel 1,5 mm² merev
Segédjelző sorkapocs: alagút típusú terminálok 2 kábel 2,5 mm² rugalmas
Segédjelző sorkapocs: alagút típusú terminálok 2 kábel 1,5 mm² merev
Vezérlő áramkör: rugós-szorítós kapcsok 2 kábel 0,25…0,75 mm² rugalmas
Vezérlő áramkör: rugós-szorítós kapcsok 1 kábel 0,5…1,5 mm² rugalmas
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
Vezérlő áramkör: 10 mm for fenéklap connection
Segédjelző sorkapocs: 10 mm for fenéklap connection
Vezérlő áramkör: 10 mm for felső connection
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 1 N.m fenéklap
Segédjelző sorkapocs: 1 N.m fenéklap
|
Termék kompatibilitása
|
ICT 230/240 V 50 Hz
PLC-vel
ICT 220 V 50 Hz
Acti 9 Smartlink
ICT 220/240 V 50 Hz
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Kompatibilitási kód
|
IACT24
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60439-1
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Relatív páratartalom
|
93 % -40 °C megfelel IEC 60068-2-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
8,6 cm
|
1. csomag súlya
|
84,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
108
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,546 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|