|
|
|
A9C18195
ACTI9 iMDU segédérintkező, Reflex iC60 és RCA készülékekhez
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Feszültség adapter
|
Készülék rövid neve
|
iMDU
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti 9 RCA
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Vezérlőkör feszültség
|
24...48 V AC/DC
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
1
|
Magasság
|
78 mm
|
Szélesség
|
9 mm
|
Mélység
|
74 mm
|
Nettó súly
|
53 g
|
Szín
|
Fehér
|
Kiegészítő kapcsolat végpont
|
Alagút típusú csatlakozókmerev 1,5 mm²
Alagút típusú csatlakozókrugalmas 1,5 mm²
Alagút típusú csatlakozóksodrott, érvéghüvellyel 1,5 mm²
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
6 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
1 N.m
|
Kompatibilitási kód
|
IMDU
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
IP40 in moduláris szekrény (szigetelés II. osztály) megfelel MSZ EN 60529
|
Tropikalizáció
|
2
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,9 cm
|
1.csomag hossza
|
9,2 cm
|
1. csomag súlya
|
47,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
8,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
2. csomag hossza
|
26,5 cm
|
2. csomag súlya
|
627,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
2,932 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|