Schneider-Electric
 
A9C20132 picture- Schneider-electric
A9C20132
ACTI9 iCT25A kontaktor, 50Hz, 2NO, 24VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti9
Termék neve Acti9 iCT
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve iCT+
Készülék alkalmazás Motor-fűtés-világítás
Poles 2P
Le névleges üzemi áram 25 A AC-7B
8,5 A AC-8a
Pólus érintkező összetétel 2 NO
Hálózat típusa AC
Vezérlő típusa Távirányítás
Vezérlőkör feszültség 24 V AC 50 Hz
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 250 V AC 50 Hz
Maximális teljesítmény 1,3 W -250 V AC
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Vezérlőjel típusa Fenntartó
Kapcsolási frekvencia 100 kapcsolás naponta
Helyi jelzés Művelet jelző
Tartási fogyasztás VA 3,8 VA
Bekapcsolási teljesítmény VA-ben 15 VA
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások 2
Magasság 81 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 68,5 mm
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7B
30000 ciklus IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-8a
30000 ciklus IEC/EN 61095 50 Hz category B
100000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-1
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-3e
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-5B
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-6a
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm² merev
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1…4 mm² rugalmas
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…6 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…2,5 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…2,5 mm² rugalmas
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 0,8 N.m
Betápláló áramkör: 0,8 N.m
Termék kompatibilitása IACTp
IACTc
IACTs
IATEt
Kompatibilitási kód ICT
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Környezet
Szabványok IEC/EN 61095
Zajszint 30 dB
Hőveszteség 1,3 W -50/60 Hz
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 2
Tropikalizáció 2 megfelel EN 60947-5
2 megfelel EN 61095
2 megfelel IEC 1131
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 2000 m
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,7 cm
1. csomag szélessége 6,8 cm
1.csomag hossza 8,4 cm
1. csomag súlya 121,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 8,0 cm
2. csomag szélessége 9,3 cm
2. csomag hossza 23,0 cm
2. csomag súlya 1,452 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 144
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 17,911 kg