|
|
|
A9C20631
ACTI9 iCT25A kontaktor, 60Hz, 1NO, 220-240VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti9 iCT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Megszakító kontaktor
|
Készülék rövid neve
|
iCT+
|
Készülék alkalmazás
|
Motor-fűtés-világítás
|
Poles
|
1P
|
Le névleges üzemi áram
|
25 A AC-7B
8,5 A AC-8a
|
Pólus érintkező összetétel
|
1 NO
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Vezérlő típusa
|
Távirányítás
|
Vezérlőkör feszültség
|
220...240 V AC 60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
250 V AC 60 Hz
|
Maximális teljesítmény
|
0,9 W -250 V AC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Vezérlőjel típusa
|
Fenntartó
|
Kapcsolási frekvencia
|
100 kapcsolás naponta
|
Helyi jelzés
|
Művelet jelző
|
Tartási fogyasztás VA
|
2,7 VA
|
Bekapcsolási teljesítmény VA-ben
|
9,2 VA
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
81 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
68,5 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus IEC/EN 61095 25 A 60 Hz AC-7B
30000 ciklus IEC/EN 61095 8,5 A 60 Hz AC-8a
30000 ciklus IEC/EN 61095 60 Hz category B
100000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 60 Hz AC-1
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 60 Hz AC-3e
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 60 Hz AC-5B
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 60 Hz AC-6a
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm² merev
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1…4 mm² rugalmas
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…6 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…2,5 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…2,5 mm² rugalmas
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 0,8 N.m
Betápláló áramkör: 0,8 N.m
|
Termék kompatibilitása
|
IACTs
IACTc
IATEt
IACTp
|
Kompatibilitási kód
|
ICT
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Környezet
Szabványok
|
IEC/EN 61095
|
Zajszint
|
30 dB
|
Hőveszteség
|
0,9 W
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel EN 60947-5
2 megfelel EN 61095
2 megfelel IEC 1131
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C
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
7,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,800 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
108,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
8,100 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,500 cm
|
2. csomag hossza
|
23,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,362 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
144
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
17,047 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|