|
|
|
A9C20643
ACTI9 iCT40A kontaktor, 60Hz, 3NO, 220-240VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti9 iCT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Megszakító kontaktor
|
Készülék rövid neve
|
iCT+
|
Készülék alkalmazás
|
Motor-fűtés-világítás
|
Poles
|
3P
|
Le névleges üzemi áram
|
40 A AC-7B
15 A AC-8a
|
Pólus érintkező összetétel
|
3 NO
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Vezérlő típusa
|
Távirányítás
|
Vezérlőkör feszültség
|
220...240 V AC 60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
400 V AC 60 Hz
|
Maximális teljesítmény
|
2,1 W -400 V AC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Vezérlőjel típusa
|
Fenntartó
|
Kapcsolási frekvencia
|
100 kapcsolás naponta
|
Helyi jelzés
|
Művelet jelző
|
Tartási fogyasztás VA
|
6,5 VA
|
Bekapcsolási teljesítmény VA-ben
|
53 VA
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
6
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
54 mm
|
Mélység
|
68,5 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus IEC/EN 61095 40 A 60 Hz AC-7B
30000 ciklus IEC/EN 61095 15 A 60 Hz AC-8a
30000 ciklus IEC/EN 61095 60 Hz category B
100000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 60 Hz AC-1
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 60 Hz AC-3e
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 60 Hz AC-5B
30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 60 Hz AC-6a
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…2,5 mm² merev
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 6…16 mm² rugalmas
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 6…25 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…2,5 mm² rugalmas
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 0,8 N.m
Betápláló áramkör: 3,5 N.m
|
Termék kompatibilitása
|
IACTc
IACTs
IACTp
IATEt
|
Kompatibilitási kód
|
ICT
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Környezet
Szabványok
|
IEC/EN 61095
|
Zajszint
|
30 dB
|
Hőveszteség
|
2,1 W
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel EN 60947-5
2 megfelel EN 61095
2 megfelel IEC 1131
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C
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
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,200 cm
|
1.csomag hossza
|
12,200 cm
|
1. csomag súlya
|
340,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
11,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,500 cm
|
2. csomag hossza
|
25,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,427 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
24
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
9,066 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|