|
|
|
A9C20882
ACTI9 iCT100A kontaktor, 50Hz, 2NO, 220-240VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti9 iCT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Megszakító kontaktor
|
Készülék rövid neve
|
iCT+
|
Készülék alkalmazás
|
Heating-low inductive load
|
Poles
|
2P
|
Le névleges üzemi áram
|
100 A AC-7B
|
Pólus érintkező összetétel
|
2 NO
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Felhasználási kategória
|
AC-1 megfelel EN 60947-5
AC-7B megfelel EN 61095
AC-7B megfelel IEC 61095
AC-7B megfelel UTE C 61740-51
AC-1 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Vezérlő típusa
|
Távirányítás
|
Vezérlőkör feszültség
|
220...240 V AC 50 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
250 V AC 50 Hz
|
Maximális teljesítmény
|
AC-7B: 2,1 W -250 V AC 50 Hz
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Vezérlőjel típusa
|
Fenntartó
|
Kapcsolási frekvencia
|
100 kapcsolás naponta
|
Helyi jelzés
|
Művelet jelző
|
Tartási fogyasztás VA
|
6,5 VA
|
Bekapcsolási teljesítmény VA-ben
|
53 VA
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
6
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
54 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Elektromos élettartam
|
30000 ciklus EN 61095 250 V 16 A AC 50 Hz AC-7B
30000 ciklus UTE C 61740-51 250 V 6 A AC 50 Hz AC-7B
30000 ciklus IEC 61095 250 V AC 50 Hz AC-7B
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…2,5 mm² merev
Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…2,5 mm² rugalmas
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 6…35 mm² tömör vagy rugalmas hüvellyel
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 3,5 N.m
Vezérlő áramkör: 0,8 N.m hátsó
|
Termék kompatibilitása
|
IACTs
IACTp
IATEt
IACTc
|
Kompatibilitási kód
|
ICT
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Környezet
Szabványok
|
UTE C 61740-51
IEC 61095
EN 61095
|
Zajszint
|
30 dB
|
Hőveszteség
|
2,1 W -50/60 Hz
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel EN 60947-5
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C
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
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,200 cm
|
1.csomag hossza
|
12,200 cm
|
1. csomag súlya
|
351,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
11,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,600 cm
|
2. csomag hossza
|
25,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,485 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
24
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
9,285 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|