|
|
|
A9C32836
ACTI9 iETL kiterjesztés, iTL és iTLI impulzusrelékhez, 2P, 32A, 240VAC, 110VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Impulzusrelé kiterjesztése
|
Készülék rövid neve
|
IFE
|
Reléalkalmazás
|
Távirányítás
|
Pólusok megnevezése
|
1P
|
Pólus érintkező összetétel
|
1 NO
|
[In] névleges áram
|
32 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
415 V AC 50/60 Hz
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
Távirányítás
|
Vezérlőjel típusa
|
Impulzus
|
Kapcsolási frekvencia
|
5 kapcsolási művelet/perc
|
Impulzus időtartama
|
50 ms
|
Távvezérlő típusa
|
Világító nyomógomb 3 mA
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
|
Vezérlőkör feszültség
|
230...240 V AC 50/60 Hz
110 V DC
|
Betáplálási bekapcsolási teljesítmény
|
19 VA
|
Szerelési mód
|
Rögzített, a TL jobb oldalán
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
60 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
84 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Elektromos élettartam
|
AC-21: 50000 ciklus
AC-22: 20000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok - <= 10 mm²
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti 9 iTL+ iTL+
|
Termék kompatibilitása
|
ITL 32A
|
Környezet
Szabványok
|
EN 669-2-1
EN 669-2-2
|
Zajszint
|
60 dB
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel IEC 60068-1
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
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
3,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,4 cm
|
1.csomag hossza
|
9,4 cm
|
1. csomag súlya
|
120 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
9 cm
|
2. csomag szélessége
|
10 cm
|
2. csomag hossza
|
26,5 cm
|
2. csomag súlya
|
1,021 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
72
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
9,683 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|