|
|
|
A9C61463
ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 4P, B, 63A
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
Elosztás
|
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék neve
|
Reflex iC60
|
Készülék rövid neve
|
Reflex XC40
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Integrált vezérlő megszakító
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Védett pólusok száma
|
4
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Görbe
|
B
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áram
|
63 A
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Megszakítónévleges értékek kód
|
N
|
Megszakítási kapacitás
|
20 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
10 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
Impulzus távirányítóval
Impulzus távirányítóval
BE/KI gomb
|
Vezérlőjel típusa
|
Impulzus
Nagyon alacsony feszültséget tartott fenn
Fenntartó
|
Helyi jelzés
|
Villogó LED: a készülék kioldott
Villogó vörös LED
Villogó LED: a készülék kioldott
Zöld LED a bekapcsoláshoz
Villogó LED: a készülék készen áll
|
Vezérlőkör feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230 V AC -50/60 Hz
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
13
|
Magasság
|
84 mm
|
Szélesség
|
117 mm
|
Mélység
|
77 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
50000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-1: 50000 ciklus AC 50 Hz
|
Lakatolási lehetőség
|
Zárható
|
Reteszelési opciók leírása
|
Lakat OFF helyzetben
|
Szivárgóáram-védelem
|
Különálló blokk
|
Termék kompatibilitása
|
PLC-vel
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Tropikalizáció
|
2
|
Relatív páratartalom
|
93 % -40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,2 cm
|
1.csomag hossza
|
16,8 cm
|
1. csomag súlya
|
893,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,707 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|