Schneider-Electric
 
A9C64225 picture- Schneider-electric
A9C64225
ACTI9 Reflex iC60H beépített megszakító vezérlés, 2P, B, 25A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék alkalmazás Vezérlés
Elosztás
Termékcsalád Acti9
Termék neve Reflex iC60
Készülék rövid neve Reflex iC60N
Termék vagy alkatrész típusa Integrált vezérlő megszakító
Pólusok megnevezése 2P
Védett pólusok száma 2
Hálózat típusa AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe B
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áram 25 A
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Megszakítónévleges értékek kód H
Megszakítási kapacitás 30 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
15 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Impulzus távirányítóval
BE/KI gomb
Impulzus távirányítóval
Kapcsoló
Vezérlőjel típusa Fenntartó
Nagyon alacsony feszültséget tartott fenn
Impulzus
Helyi jelzés Villogó LED: a készülék kioldott
Zöld LED a bekapcsoláshoz
Villogó LED: a készülék készen áll
Villogó vörös LED
Villogó LED: a készülék kioldott
Vezérlőkör feszültség 230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
[Us] névleges betáplálási feszültség 230 V AC -50/60 Hz
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások 9
Magasság 84 mm
Szélesség 81 mm
Mélység 77 mm
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 50000 ciklus
Elektromos élettartam AC-1: 50000 ciklus AC 50 Hz
Lakatolási lehetőség Zárható
Reteszelési opciók leírása Lakat OFF helyzetben
Szivárgóáram-védelem Különálló blokk
Termék kompatibilitása PLC-vel
Környezet
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3
Tropikalizáció 2
Relatív páratartalom 93 % -40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 11,0 cm
1.csomag hossza 16,5 cm
1. csomag súlya 581,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 14
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 8,588 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 18 months