|
|
|
A9C70112
ACTI9 RCA távműködtető segédrelé, iC60, 1P, 1P+N, 2P, 230VAC, Ti24 nélkül
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Távvezérlő kábel
|
Készülék rövid neve
|
RCA iC60
|
Jel kapcsolatok összetétele
|
1 OF feszültségmentes kontaktusok
|
Jelzőkör feszültség
|
Feszültségmentes kontaktus 24 ... 230 V 0.01…1 A AC
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlés típusa
|
Távirányítás Impulzus és karbantartás 230 V AC 50/60 Hz
|
Bemeneti áram
|
5 mA impulzus
5 mA fenntartó
|
Impulzusidőtartam
|
>= 200 mm vezérlő áramkör
|
Válaszidő
|
< 500 ms
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Teljesítmény W-ban
|
1 W
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
A beállítás értéke
|
A mód: A visszahúzás engedélyezett a kioldás után
B mód: A visszazárás gátolt a kioldás után
Auto: Távvezérlés engedélyezett
Ki: Távvezérlés gátolt
|
Helyi jelzés
|
Villogás zöld LED: vevő aktivitás
Villogás narancs LED: nem működik
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
NO
|
9 mm-es osztások
|
7
|
Magasság
|
93 mm
|
Szélesség
|
63 mm
|
Mélység
|
75,5 mm
|
Nettó súly
|
400 g
|
Szín
|
Fehér
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus
|
Mechanikai tartósság
|
10000 ciklus
|
Lakatolási lehetőség
|
Zárható
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
Betáplálás: 10 mm for fenéklap connection
Bemenet: 10 mm for fenéklap connection
1. kimenet: 8 mm for felső connection
|
Meghúzási nyomaték
|
Betáplálás: 1 N.m
Bemenet: 1 N.m
Kiegészítő tápellátás: 0,7 N.m
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 iMDU Feszültség adapter
|
Termékkompatibilitás
|
1P+N iC60
2P iC60
1P iC60
1P iC65
2P iC65
IMDU
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-1
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Tropikalizáció
|
2
|
Relatív páratartalom
|
93 % -40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
1.csomag hossza
|
16,200 cm
|
1. csomag súlya
|
496,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
14
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,200 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|