Complementary
|
Kimenő
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230...240 V AC 50 Hz
|
Mágneses kioldási határérték
|
3...5 x In
|
Szivárgóáram kioldási technológia
|
Feszültségfüggetlen
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
6000 A 100 % x Icn -230...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
|
Névleges szakító- és teherbíró képesség
|
Idm 6000 A -230...240 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
|
Korlátozási osztály
|
3 megfelel EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V AC 50 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF, hibaelhárítás
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
Felső vagy alsó: igen
|
Csatlakozási távolság
|
9 mm fázis és nulla között
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
73 mm
|
Nettó súly
|
125 g
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
20000 ciklus
|
Reteszelési opciók leírása
|
Lakatoló eszköz
|
Csatlakozások - terminálok
|
Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…16 mm² merev
Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…10 mm² rugalmas
Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…10 mm² sodrott, érvéghüvellyel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
15 mm for felső vagy alsó connection
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m felső vagy alsó
|
Szivárgóáram-védelem
|
Integrált
|