Complementary
|
Kimenő
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Mágneses kioldási határérték
|
5...10 x In
|
Szivárgóáram kioldási technológia
|
Feszültségfüggetlen
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
6000 A 100 % x Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
|
Névleges szakító- és teherbíró képesség
|
Idm 3000 A -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN 61010
Idm 500 A -400 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 61009-2-2
|
Korlátozási osztály
|
3 megfelel EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
440 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
Hibajelzés
ON/OFF jelzés
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
Felső vagy alsó: tüske
|
Csatlakozási távolság
|
18 mm fázisok között
9 mm fázis és nulla között
|
9 mm-es osztások
|
10
|
Magasság
|
93 mm
|
Szélesség
|
90 mm
|
Mélység
|
73 mm
|
Nettó súly
|
500 g
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
20000 ciklus
|
Reteszelési opciók leírása
|
Lezárható
Lakatoló eszköz
|
Csatlakozások - terminálok
|
Alagút típusú terminálok felső vagy alsó1…16 mm² merev
Alagút típusú terminálok felső vagy alsó1…10 mm² rugalmas
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm for felső vagy alsó connection
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m felső vagy alsó
|
Szivárgóáram-védelem
|
Integrált
|