Schneider-Electric
 
A9DC7740 picture- Schneider-electric
A9DC7740
ACTI9 iCV40 áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 40A, 300mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 iCV40
Termék vagy alkatrész típusa Áramvédős kismegszakító túláram-védelemmel
Készülék rövid neve iCV40N
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 3P+N
Védett pólusok száma 3
Nulla helyzete Bal
[In] névleges áram 40 A
Hálózat típusa AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Földszivárgás érzékenység 300 mA
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály A típusú
Megszakítási kapacitás 6000 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Minőségi címkék VDE
EAC
Kiegészítő jellemzők
Complementary Kimenő
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 400 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási határérték 5...10 x In
Szivárgóáram kioldási technológia Feszültségfüggetlen
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 6000 A 100 % x Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
Névleges szakító- és teherbíró képesség Idm 3000 A -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN 61010
Idm 500 A -400 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 61009-2-2
Korlátozási osztály 3 megfelel EN/IEC 61009-2-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség 440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés Hibajelzés
ON/OFF jelzés
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Felső vagy alsó: tüske
Csatlakozási távolság 18 mm fázisok között
9 mm fázis és nulla között
9 mm-es osztások 10
Magasság 93 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 73 mm
Nettó súly 500 g
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 20000 ciklus
Reteszelési opciók leírása Lezárható
Lakatoló eszköz
Csatlakozások - terminálok Alagút típusú terminálok felső vagy alsó1…16 mm² merev
Alagút típusú terminálok felső vagy alsó1…10 mm² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték 2 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-védelem Integrált
Környezet
Szabványok EN/IEC 61009-2-1
Terméktanúsítványok CE
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3
Túlfeszültségi kategória III megfelel IEC 60364-4-41
Elektromágneses kompatibilitás 8/20 µs impulzusállóság, 250 A megfelel EN/IEC 61009-1
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,5 cm
1. csomag szélessége 11,3 cm
1.csomag hossza 12,5 cm
1. csomag súlya 595,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 9,98 kg