|
|
|
A9E15123
ACTI9 iCMC DIN sínes választókapcsoló, 2 állású, kulccsal, 10A, 2P
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti 9 iCT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Öntapadó alap
|
Készülék rövid neve
|
iCMD
|
Készülék alkalmazás
|
Elektromos áramkör vezérlés
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO + 1 NC
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
415 V AC 50/60 Hz
|
Szabványok
|
UL94 (anyag V0)
EN 60947-4-1
IEC 60947-3
VDE 0660, 2. rész
|
Kiegészítő jellemzők
[Ie] névleges üzemi áram
|
10 A
|
Maximum operating voltage
|
440 V
|
Vezérlés típusa
|
Forgatógomb 2 pozíciók
|
Jelölés
|
1 - 2
|
Zárolási típus
|
Biztonsági kulcs
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Magasság
|
60 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
72 mm
|
Nettó súly
|
70 g
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-21B: 200000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Jumper terminálok1,5 mm²
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
9 mm for terhelésoldali connection
|
Meghúzási nyomaték
|
1 N.m terhelésoldali
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
8,4 cm
|
1. csomag súlya
|
89,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,607 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|