|
|
|
A9E15542
ACTI9 iERL váltó relé kiterjesztés, 2P, 10A, Uc 12VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti 9 iERL
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Impulzusrelé kiterjesztése
|
Készülék rövid neve
|
iETL iTL 16
|
Készülék alkalmazás
|
Az átkapcsoló relé kiterjesztése
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 C/O + 1 NO
|
Vezérlőkör feszültség
|
12 V AC 50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram
|
10 A -230 V AC (cos Phi = 1)
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V AC
|
Betáplálási tartási teljesítmény
|
8 VA
|
Tápellátási teljesítmény
|
8 VA
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
88 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Nettó súly
|
0,112 kg
|
Szín
|
Fehér
|
Elektromos élettartam
|
AC-21: 100000 ciklus
|
Csatlakozások - terminálok
|
Alagút típusú terminálok0,5…6 mm²
Csatlakozó
|
Környezet
Szabványok
|
NF C 45250
IEC 255-100
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…55 °C
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
1,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
116,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
8,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,3 cm
|
2. csomag hossza
|
22,7 cm
|
2. csomag súlya
|
1,45 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
72
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
8,839 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|