|
|
|
A9E16066
ACTI9 iRTB időrelé, 2P, Uc 24-240 VAC, 24VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Reléalkalmazás
|
Időkésleltetéses relé
|
Időkésleltetés típus
|
Késlelteti a terhelés energiafelvételét kontakt záráskor
|
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék neve
|
Isoblock aljzat
|
Készülék rövid neve
|
iRTBT
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 C/O
|
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram
|
8 A -250 V AC
8 A -250 V DC
0,01 A -5 V DC
|
Impulzus időtartama
|
> 100 ms
|
Helyi jelzés
|
LED, villanó világító blokk esetén időkésleltetés
|
Beállítás típusa
|
Forgatógombos nyomó típusú: időkésleltetés konfigurálás
|
Késleltetési idő tartomány
|
0.1...360000 s
|
Pontossági hiba
|
+/- 10 %
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0,5%
|
Vezérlőkör feszültség
|
24...240 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V AC -50/60 Hz
24 V DC elkülönítetlen
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
93 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
72 mm
|
Nettó súly
|
0,065 kg
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
5000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-1: 100000 ciklus
|
Feszültséghiány viselkedés
|
100 ms
|
Csatlakozások - terminálok
|
Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 1,5 mm² rugalmas kábelvéggel
Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 1,5 mm² rugalmas kábelvég nélkül
Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 2,5 mm² merev kábelvéggel
Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 2,5 mm² merev kábelvég nélkül
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
20 ms
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,400 cm
|
1.csomag hossza
|
10,200 cm
|
1. csomag súlya
|
80,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,603 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|