|
|
|
A9E18035
ACTI9 iPB dupla nyomógomb, 2NO, szürke-szürke
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti 9 iPB
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomógomb
|
Készülék rövid neve
|
iPC
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60669-1
|
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO
|
Le névleges üzemi áram
|
20 A
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
250 V AC
|
Vezérlés típusa
|
2 nyomógomb szürke
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
Felfelé: Clario
Felfelé: Librio
Felfelé: ProDis
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
82 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
71,5 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Elektromos élettartam
|
AC-22: 30000 ciklus AC 50/60 Hz
|
Csatlakozás típusa
|
Szegecsek1 kábel 0,5 mm² merev
Szegecsek1 kábel 0,5 mm² rugalmas
Szegecsek1 kábel 0,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Szegecsek2 kábel 2,5 mm² merev
Szegecsek2 kábel 2,5 mm² rugalmas
Szegecsek2 kábel 2,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
9 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
1 N.m
|
Környezet
Tropikalizáció
|
2
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
2 cm
|
1.csomag hossza
|
8 cm
|
1. csomag súlya
|
46 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
8 cm
|
2. csomag szélessége
|
10 cm
|
2. csomag hossza
|
23 cm
|
2. csomag súlya
|
602 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
108
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
5,904 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|