|
|
|
A9E18072
ACTI9 iSSW váltókapcsoló, kétállású, 1NO 1NC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti 9 iSW
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Váltó kapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
iSSW
|
Készülék alkalmazás
|
Elektromos áramkör vezérlés
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO + 1 NC
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Szabványok
|
IEC 60669-1
IEC 60947-5-1/1991
|
Kiegészítő jellemzők
[Ie] névleges üzemi áram
|
20 A
|
Vezérlés típusa
|
Kapcsoló 2 pozíciók
|
Jelölés
|
0 - 1
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
82 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
75 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Elektromos élettartam
|
AC-22: 30000 ciklus cos Phi = 1
|
Csatlakozás típusa
|
Szegecsek (terhelésoldali) 2 kábel 0,5…2,5 mm² rugalmas
Szegecsek (terhelésoldali) 2 kábel 0,5…2,5 mm² merev nélkül
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
9 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
1 N.m
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Tropikalizáció
|
2
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
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
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
45,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
10,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
2. csomag hossza
|
23,000 cm
|
2. csomag súlya
|
606,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
108
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
5,851 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|