|
|
|
A9F08170
ACTI9 iC60H kismegszakító, 1P, D, 0.5A
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti9 iC60
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kismegszakító
|
Készülék rövid neve
|
iC60H
|
Pólusok megnevezése
|
1P
|
Védett pólusok száma
|
1
|
[In] névleges áram
|
0,5 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Görbe
|
G
|
Megszakítási kapacitás
|
10000 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
70 kA Icu -12...60 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
70 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
70 kA Icu -100...133 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
AC megfelel EN 60924
AC megfelel IEC 60898-1
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN 60924
Igen megfelel EN 60947-3
Igen megfelel IEC 60898-1
Igen megfelel IEC 60947-2
|
Szabványok
|
EN 60947-3
IEC 60898-1
IEC 60947-2
EN 60924
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Mágneses kioldási korlát
|
12 x In +/- 20 %
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
70 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 12...60 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % megfelel EN 60924 - 230 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % megfelel IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 100...133 V AC 50/60 Hz
|
Korlátozási osztály
|
3 megfelel EN 60924
3 megfelel IEC 60898-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz megfelel EN 60947-3
500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel EN 60947-3
6 kV megfelel IEC 60947-2
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
Szétkapcsolásjelző
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
91 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
78,5 mm
|
Nettó súly
|
0,125 kg
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Kettős csatlakozó (felső vagy alsó) 1…25 mm² merev
Kettős csatlakozó (felső vagy alsó) 1…16 mm² rugalmas
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm for felső vagy alsó connection
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m felső vagy alsó
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP20 conforming to EN 60529-91 + E:93
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Túlfeszültség kategória
|
IV
|
Tropikalizáció
|
2
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,3 cm
|
1.csomag hossza
|
8,8 cm
|
1. csomag súlya
|
117,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
8,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,8 cm
|
2. csomag hossza
|
22,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,466 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
132
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
16,613 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|