|
|
|
A9K24406
ACTI9 iK60N 6kA kismegszakító, 4P, C, 6A
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti9 iK60
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kismegszakító
|
Készülék rövid neve
|
iK60N
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Védett pólusok száma
|
4
|
[In] névleges áram
|
6 A -30 °C
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Görbe
|
C
|
Megszakítási kapacitás
|
6000 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60898-1
|
Szabványok
|
EN/IEC 60898-1
|
Terméktanúsítványok
|
SONCAP
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Mágneses kioldási korlát
|
5...10 x In
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
6000 A 100 % megfelel EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
|
Korlátozási osztály
|
3 megfelel EN/IEC 60898-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel EN/IEC 60898-1
|
Érintkező helyzetjelző
|
Nem
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
8
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Mélység
|
78,5 mm
|
Nettó súly
|
400 g
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus
|
Reteszelési opciók leírása
|
Lakatoló eszköz
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1…25 mm² merev
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1…16 mm² rugalmas
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm for felső vagy alsó connection
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m felső vagy alsó
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel EN/IEC 60898-1
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
390,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
8,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
2. csomag hossza
|
22,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,224 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
33
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
13,864 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|